Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:06:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 40 mm | Aussendurchmesser |
L | 58 mm | Länge |
Cmin | 2.700 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 2.430 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 3.950 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 4.300 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 43,7 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,85 mm | |
DN | 38 mm | |
A10 | 1,5 mm | Öffnungswinkel |
N1 | 3,5 mm | Anschlussmaß 2 |
N4 | 3 mm | |
8 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch