Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:04:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KS12-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KS..-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 22 mm | Aussendurchmesser |
L | 32 mm | Länge |
Cmin | 630 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 600 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 900 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.100 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 22,6 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,3 mm | |
DN | 21 mm | |
N4 | 3 mm | |
8 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden