Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:42:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO50-PP-AS
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KBO..-PP-AS, Massiv-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 75 mm | Aussendurchmesser |
L | 100 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmax | 8.900 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 6.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,835 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 22,7 mm | Breite des Ausschnittes |
L2 | 77,3 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 2,65 mm | 2 |
DN | 72 mm | |
T4 | 1,5 mm | |
N4 | 3 mm | 3 |
N2 | 4 mm | |
α | 54 ° | Öffnungswinkel |
β | 54 ° | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Nutmaße passend zu Sicherungsringen nach DIN 471.
3




Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Ausführung | PP-AS | Sealed, relubrication facility |