Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:19:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO40
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KBO.., Massiv-Reihe, offene Ausführung, rostgeschützte Ausführung möglich


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 62 mm | Aussendurchmesser |
L | 80 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmax | 6.100 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 4.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,516 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 18,2 mm | Breite des Ausschnittes |
L2 | 60,3 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 2,15 mm | 2 |
DN | 59 mm | |
T4 | 1,5 mm | |
N4 | 3 mm | 3 |
N2 | 3 mm | |
α | 54 ° | Öffnungswinkel |
β | 54 ° | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Nutmaße passend zu Sicherungsringen nach DIN 471.
3
Bohrungslage symmetrisch zu Lagerlänge L.
Konserviert.


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 |