Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB50-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KB..-PP, Massiv-Reihe, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
+0,013/-0,002 | Toleranz | |
D | 75 mm | Aussendurchmesser |
h5 | Toleranz | |
L | 100 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 8.700 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 6.300 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 9.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 8.000 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,978 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 77,3 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 2,65 mm | 2 |
DN | 72 mm | |
N2 | 4 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2

Erstbefettet, beidseitig Dichtungen.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 |