Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:33:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB20
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KB.., Massiv-Reihe, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
+0,009/-0,001 | Toleranz | |
D | 32 mm | Aussendurchmesser |
h5 | Toleranz | |
L | 45 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 1.570 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 1.230 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 1.660 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.570 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 73,44 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 31,2 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,6 mm | 2 |
DN | 30,3 mm | |
N2 | 2 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Nutmaße passend zu Sicherungsringen nach DIN 471.
Konserviert.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden