Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:14:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB16-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KB..-PP, Massiv-Reihe, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
+0,009/-0,001 | Toleranz | |
D | 26 mm | Aussendurchmesser |
h5 | Toleranz | |
L | 36 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 710 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 530 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 840 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 780 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,047 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 24,6 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,3 mm | 2 |
DN | 24,9 mm | |
N2 | 2 mm | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Nutmaße passend zu Sicherungsringen nach DIN 471.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 |