Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:49:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KNO16-B
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KNO..-B, Leichtbau-Reihe, offene Ausführung, nachschmierbar, winkeleinstellbar




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 26 mm | Aussendurchmesser |
L | 36 mm | Länge |
Cmax | 1.000 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 750 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 20 g | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 9 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
T4 | 0,7 mm | |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 68 ° | Öffnungswinkel |
b1 max | 1,5 mm | |
4 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2

3



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 |