Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN25-B-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KN..-B-PP, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 40 mm | Aussendurchmesser |
L | 58 mm | Länge |
Cmin | 3.100 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 2.220 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 3.250 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.850 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,135 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 43,7 mm | |
BL2 | 1,85 mm | |
DN | 38,5 mm | |
T4 | 1,4 mm | |
N4 | 3 mm | 2 |
b1 max | 2,5 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden