Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:05:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH16-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH..-PP, erstbefettet, beidseitig abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
L | 30 mm | Länge |
Cmin | 890 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 620 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 1.060 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 910 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 27,275 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 7 mm | |
N2 | 2,5 mm |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
Erstbefettet, beidseitig abgedichtet.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden