Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:37:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KNO30-B
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KNO..-B, Leichtbau-Reihe, offene Ausführung, nachschmierbar, winkeleinstellbar




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 47 mm | Aussendurchmesser |
L | 68 mm | Länge |
Cmax | 3.750 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.850 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,159 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 14 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
T4 | 2,2 mm | |
A10 | 2 mm | Öffnungswinkel |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 57 ° | Öffnungswinkel |
b1 max | 2,5 mm | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 |