Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:38:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KNO20-B-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KNO..-B-PP, Leichtbau-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 32 mm | Aussendurchmesser |
L | 45 mm | Länge |
Cmax | 1.740 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.240 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 50 g | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 9 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
T4 | 0,9 mm | |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 55 ° | Öffnungswinkel |
b1 max | 2,5 mm | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden