Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:18:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KS40-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KS..-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 62 mm | Aussendurchmesser |
L | 80 mm | Länge |
Cmin | 8.800 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 7.200 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 10.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 9.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,345 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 60,3 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 2,15 mm | |
DN | 59,4 mm | |
A10 | 1,5 mm | Öffnungswinkel |
N1 | 3,5 mm | 2 |
N4 | 3 mm | |
8 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2
Bohrungslage symmetrisch zu Lagerlänge L.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden