Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH30
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH.., konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
L | 50 mm | Länge |
Cmin | 3.300 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 2.700 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 3.300 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 3.100 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 92,44 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 8 mm | |
N2 | 2,5 mm |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
Konserviert.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch