Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:41:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH20
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH.., konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
L | 30 mm | Länge |
Cmin | 1.110 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 790 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 1.170 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.010 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 31,75 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 7 mm | |
N2 | 2,5 mm |
Fußnoten
1


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch