Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:07:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
Tol D | h7 | Toleranz |
L | 32 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
C0 | 60.000 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 26 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 22,6 mm | Anschlussmaß 2 |
Tol L2 | H13 | Toleranz |
BL2 | 1,3 mm | 3 |
Tol BL2 | H13 | Toleranz |
DN | 21 mm | |
NL | 2,5 mm | |
Tol NL | H13 | Toleranz |
Fußnoten
1

2

3
Nutmaße passend zu Sicherungsringen nach DIN 471.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch