Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:45:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PAGBAO16-PP-AS
Linear-Gleitlager-Einheit
Linear-Gleitlager-Einheit; offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 36,8 mm | Höhe |
L | 36 mm | Länge |
TolL | h12 | Toleranz |
B | 50 mm | Breite |
≈m | 90 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 40 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 25 mm | |
B2 | 10,1 mm | 1 |
L4 | 35 mm | |
L5 | 22 mm | |
JL | 26 mm | |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 22 mm | Mittenhöhe |
A3 | 10 mm | |
H6 | 5,4 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 4,7 mm | Anschlussmaß 2 |
N3 | 8 mm | Anschlussmaß 2 |
K5 | M4 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite 3 |
M Wmax | 1,5 Nm | Max. Anziemoment |
α | 78 ° | Winkel |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden