Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PAGBA16-PP-AS
Linear-Gleitlager-Einheit
Linear-Gleitlager-Einheit; allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 41 mm | Höhe |
L | 36 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 50 mm | Breite |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 40 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 25 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
L4 | 35 mm | |
L5 | 22 mm | |
JL | 26 mm | |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 22 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | Untere Toleranz |
A3 | 15 mm | |
H6 | 5,4 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 4,7 mm | 1 |
N3 | 8 mm | 1 |
K5 | M4 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch