Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:36:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
K1 | M2x18 | Schraube |
LS | 1,3 mm | Aufbaumaß Schraube K1 |
S 1,5 | Innensechskant Schraube K1 | |
MA | 0,2 Nm | Anziehdrehmoment Schraube K1 |
S | 14 mm | Aufbaumaß |
≈m | 17,8 g | Gewicht |
Verschmutzungsgrad
Ja | KIT geeignet für sehr geringe Verschmutzungsgrade | |
Ja | KIT bis zu einem leichten Verschmutzungsgrad geeignet | |
Ja | KIT bis zu einem mittleren Verschmutzungsgrad geeignet | |
Ja | KIT bis zu einem schweren Verschmutzungsgrad geeignet |
Verwandte Produkte
Ja | KIT ist nachrüstbar |
Verschiebekrafterhöhung
Ja | Starke Verschiebekrafterhöhung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Nachssetzzeichen | B | |
KIT-Nummer | 430 | KIT-Endnummer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.