Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:54:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 70 mm | Systemhöhe |
B | 140 mm | Wagenbreite |
L | 173,6 mm | Wagengesamtlänge |
C | 104.000 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 213.000 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 5.600 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 2.730 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 2.730 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 5,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 43,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 116 mm | |
b | 53 mm | Schienenbreite |
A2 | 12 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 132 mm | |
LS | 2,2 mm | |
JL | 95 mm | |
JLZ | 70 mm | |
H1 | 13,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 22,7 mm | |
H5 | 11,25 mm | |
T5 | 21 mm | Gewindetiefe |
T6 | 18 mm | |
G2 | M14 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M12 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 140,6 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M12 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO4762-12.9) |
K6 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
D2 | 12,5 mm | |
A3 | 15 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 15 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M6 | Schmieranschluss |
t G4 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 30,5 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
2
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 | |
Version | B | |
Wagenausführung | Standard | Standardwagen |