Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:32:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE55-B-S
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-B-S, schmaler Führungswagen, vierreihig
Wird oft zusammen gekauft






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 70 mm | Systemhöhe |
B | 100 mm | Wagenbreite |
L | 173,6 mm | Wagengesamtlänge |
C | 104.000 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 213.000 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 5.600 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 2.730 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 2.730 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 4,35 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 23,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 75 mm | |
b | 53 mm | Schienenbreite |
A2 | 12,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 132 mm | |
LS | 2,2 mm | |
JL | 75 mm | |
H1 | 13,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 11,25 mm | |
T5 | 15 mm | Gewindetiefe |
G2 | M12 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
A3 | 15 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 15 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M6 | Schmieranschluss |
t G4 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 40,5 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 | |
Version | B | |
Wagenausführung | S | Schmaler Wagen |