Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:10:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE45-B-L
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-B-L, lange Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Wird oft zusammen gekauft






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 60 mm | Systemhöhe |
B | 120 mm | Wagenbreite |
L | 172,7 mm | Wagengesamtlänge |
C | 82.000 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 181.000 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 4.635 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 4.000 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 4.000 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 4,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 37,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 100 mm | |
b | 45 mm | Schienenbreite |
A2 | 10 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 134,6 mm | |
LS | 2,2 mm | |
JL | 80 mm | |
JLZ | 60 mm | |
H1 | 9,7 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 19,9 mm | |
H5 | 9,25 mm | |
T5 | 15 mm | Gewindetiefe |
T6 | 15 mm | |
G2 | M12 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M10 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M10 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO4762-12.9) |
K6 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
D2 | 10,6 mm | |
A3 | 16,5 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 16,5 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M6 | Schmieranschluss |
t G4 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 35,3 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Version | B | |
Wagenausführung | L | Langer Wagen |

