Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:55:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE45-B-H
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-B-H, hoher, schmaler Führungswagen, vierreihig






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 70 mm | Systemhöhe |
B | 86 mm | Wagenbreite |
L | 140,6 mm | Wagengesamtlänge |
C | 69.000 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 141.000 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 3.610 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 2.485 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 2.485 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 3,36 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 20,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 60 mm | |
b | 45 mm | Schienenbreite |
A2 | 13 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 102,5 mm | |
LS | 2,2 mm | |
JL | 60 mm | |
H1 | 9,7 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 9,25 mm | |
T5 | 17 mm | Gewindetiefe |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
A3 | 26,5 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 26,5 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M6 | Schmieranschluss |
t G4 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 29,3 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
2
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Version | B | |
Wagenausführung | H | Hoher Wagen |