Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:55:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE25-B-HL
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-B-HL, hoher, schmaler, langer Führungswagen, vierreihig
Wird oft zusammen gekauft





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| H | 40 mm | Systemhöhe |
| B | 48 mm | Wagenbreite |
| L | 109,1 mm | Wagengesamtlänge |
| C | 23.400 N | Tragzahl dyn. 1 |
| C0 | 54.000 N | Tragzahl stat. 1 |
| M0x | 745 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
| M0y | 825 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
| M0z | 825 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
| ≈m | 1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| A1 | 12,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
| JB | 35 mm | |
| b | 23 mm | Schienenbreite |
| A2 | 6,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
| L1 | 86,5 mm | |
| LS | 1,65 mm | |
| JL | 50 mm | |
| H1 | 5,1 mm | Freiraum Systemmaß |
| H5 | 5,25 mm | |
| T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
| G2 | M6 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
| A3 | 15 mm | Position Schmieranschluss |
| G3 | M6 | Schmieranschluss |
| t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
| A4 | 10,5 mm | Position Schmieranschluss |
| G4 | M6 | Schmieranschluss |
| t G4 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
| JL6 | 23,3 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
| VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Grössenkennziffer | 25 | |
| Version | B | |
| Wagenausführung | HL | Hoher, langer Wagen |