Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:39:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 24 mm | Systemhöhe |
B | 47 mm | Wagenbreite |
L | 61,2 mm | Wagengesamtlänge |
C | 7.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 14.500 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 150 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 100 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 100 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 16 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 38 mm | |
b | 15 mm | Schienenbreite |
A2 | 4,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 39,8 mm | |
LS | 1,3 mm | |
JL | 30 mm | |
JLZ | 26 mm | |
H1 | 4,3 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 7,6 mm | |
H5 | 4,75 mm | |
T5 | 7 mm | Gewindetiefe |
T6 | 5,8 mm | |
G2 | M5 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 5,8 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M4 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 5 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M4 | Befestigungsschrauben unten (DIN 7984-8.8) |
K6 MA | 2 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
D2 | 4,5 mm | |
A3 | 4,3 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M3 | Schmieranschluss |
t G3 | 5,5 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 3,2 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M3 | Schmieranschluss |
t G4 | 5,5 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 9,1 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 15 | |
Version | B | |
Wagenausführung | Standard | Standardwagen |