KUVE45-B-ESC
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-ESC, schmale, kurze Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Wird oft zusammen gekauft







lmax | 5.835 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 60 mm | Systemhöhe |
B | 86 mm | Wagenbreite |
L | 97,8 mm | Wagengesamtlänge |
C | 46.500 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 80.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 2.060 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 883 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 883 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
A1 | 20,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 60 mm | |
b | 45 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 13 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 59,7 mm | |
Ls | 2,2 mm | |
jL | 105 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 94 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 94 mm | 3 |
H1 | 9,7 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 9,25 mm | |
T5 | 17 mm | Gewindetiefe |
h | 34,2 mm | |
h1 | 15,7 mm | |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M12 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 13,4 mm | |
A3 | 16,5 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 16,5 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 37,9 mm |
KWVE45-B-ESC | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD45 | Führungsschiene |
Fußnoten
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.

Grössenkennziffer | 45 | |
Wagenausführung | ESC | Erweiterte Bauform, schmaler Wagen |
Version | B |