Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:13:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE35-B-SN
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-SN, schmale, niedrige Führungswagen, vierreihig






Hauptabmessungen
lmax | 5.860 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 44 mm | Systemhöhe |
B | 70 mm | Wagenbreite |
L | 112 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 38.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 72.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 1.465 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.020 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 1.020 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 18 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 50 mm | |
b | 34 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 10 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 80 mm | |
Ls | 1,65 mm | |
JL | 50 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
H1 | 6,7 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 6,75 mm | |
T5 | 13,5 mm | Gewindetiefe |
h | 27 mm | |
h1 | 14,5 mm | |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 9 mm | |
A3 | 8,3 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 7 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 22 mm |
Verwandte Produkte
KWVE35-B-SN | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD35 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 | |
Wagenausführung | SN | Schmaler, niedriger Wagen |
Version | B |