Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:19:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE35-B-SL
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-SL, schmaler, langer Führungswagen, vierreihig
Wird oft zusammen gekauft






Hauptabmessungen
lmax | 5.860 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 48 mm | Systemhöhe |
B | 70 mm | Wagenbreite |
L | 145 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 47.500 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 100.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 2.625 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.890 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 1.890 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 18 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 50 mm | |
b | 34 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 10 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 113 mm | |
Ls | 2,2 mm | |
JL | 72 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
H1 | 6,7 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 6,75 mm | |
T5 | 13,5 mm | Gewindetiefe |
h | 27 mm | |
h1 | 14,5 mm | |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 9 mm | |
A3 | 12,3 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 11 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 27,5 mm |
Verwandte Produkte
KWVE35-B-SL | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD35 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 | |
Wagenausführung | SL | Schmaler, langer Wagen |
Version | B |