Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:34:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE25-B-L
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-L, lange Führungswagen, vierreihig, vollkugelig







Hauptabmessungen
lmax | 5.880 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 36 mm | Systemhöhe |
B | 70 mm | Wagenbreite |
L | 109,1 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 23.400 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 54.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 745 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 825 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 825 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 23,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 57 mm | |
b | 23 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 6,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 86,5 mm | |
Ls | 1,65 mm | |
JL | 45 mm | |
JLZ | 40 mm | |
jL | 60 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 53 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 53 mm | 3 |
H1 | 5,1 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 10,9 mm | |
H5 | 5,25 mm | |
T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
T6 | 10 mm | |
h | 18,7 mm | |
h1 | 8,2 mm | |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 24 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M6 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K3 | M6 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K6 | M6 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 6,8 mm | |
D2 | 6,7 mm | |
A3 | 11 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 6,5 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 25,75 mm |
Verwandte Produkte
KWVE25-B-L | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD25 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Wagenausführung | L | Langer Wagen |
Version | B |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden