KWVE30-B-EC
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-B-EC, erweiterte Austauschbarkeit, kurzer Führungswagen, vierreihig






H | 42 mm | Systemhöhe |
B | 90 mm | Wagenbreite |
L | 69 mm | Wagengesamtlänge |
C | 18.700 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 31.500 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 554 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 248 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 248 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 0,75 kg | Gewicht |
A1 | 31 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 72 mm | |
b | 28 mm | Schienenbreite |
A2 | 9 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 42 mm | |
LS | 1,65 mm | |
H1 | 5,9 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 13,8 mm | |
H5 | 6,25 mm | |
T5 | 12 mm | Gewindetiefe |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
D2 | 8,6 mm | |
A3 | 11,5 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 7 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M6 | Schmieranschluss |
t G4 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 26,5 mm | Position Schmieranschluss |
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Grössenkennziffer | 30 | |
Version | B | |
Wagenausführung | EC | Erweiterte Bauform, kurzer Wagen (Wagen ohne Anschlussgewinde) |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden