Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKVD25-W
Profilschiene
Führungsschienen für vierreihige Kugelumlaufeinheit KUVE..-W, breite Schiene


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 18,7 mm | Höhe |
b | 69 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 9,4 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M6 | Gewinde |
K1 MA | 17 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
d1 | 6,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
Abmessungen
lmax | 6.000 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL max | 71 mm | Abstand 3 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 71 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
jL | 80 mm | Inkrement |
jB | 40 mm | Inkrement |
a5 | 14,5 mm | Abstand |
h1 | 8,2 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
Zusätzliche Informationen
KWVE25-W... | Verwendbare Wagen | |
KUVE25-W... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Länge | ~6000 | |
Schienenausführung | W | Breite Ausführung |