Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:20:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKVD20
Profilschiene
Führungsschienen für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 17 mm | Höhe |
b | 20 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 2,2 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M5 | Gewinde |
K1 MA | 10 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
d1 | 5,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
Abmessungen
lmax | 6.000 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL max | 53 mm | Abstand 3 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 53 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
jL | 60 mm | Inkrement |
h1 | 8,6 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
Zusätzliche Informationen
KWVE20-B.. | Verwendbare Wagen | |
KUVE20-B.. | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
2
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
3
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Länge | ~6000 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden