Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:50:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE30-B-SNL
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-SNL, schmale, niedrige, lange Führungswagen, vierreihig







Hauptabmessungen
lmax | 5.860 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 31 mm | Systemhöhe |
B | 48 mm | Wagenbreite |
L | 127 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 34.500 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 74.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 1.310 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.240 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 1.240 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 16 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 40 mm | |
b | 28 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 10 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 100 mm | |
Ls | 1,65 mm | |
JL | 60 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
H1 | 5,9 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 6,25 mm | |
T5 | 11 mm | Gewindetiefe |
h | 23,5 mm | |
h1 | 11 mm | |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 9 mm | |
A3 | 7,5 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 4,95 mm | |
G4 | M5 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 25,1 mm |
Verwandte Produkte
KWVE30-B-SNL | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD30 | Führungsschiene |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2

3

4
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Wagenausführung | SNL | Schmaler, niedriger , langer Wagen |
Version | B |