Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:45:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



KUSE30-HL
Kugelumlaufeinheit
Hohe, schmale, lange Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit






Anschlussmaße
A1 | 16 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 40 mm | |
b | 28 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 10 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 95,3 mm | |
JL | 60 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 1 |
aL max | 71 mm | 1 |
aR min | 20 mm | 1 |
aR max | 71 mm | 1 |
H1 | 5,4 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 6 mm | |
T5 | 11 mm | Gewindetiefe |
h | 25 mm | |
h1 | 12,5 mm | |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 41 Nm | Anziehdrehmoment 2 |
d1 | 9 mm | |
N2 max | 4,5 mm | |
JL5 | 22,65 mm | |
A3 | 9,5 mm | |
O | 4,5x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Hauptabmessungen
Imax | 5.860 mm | Max Länge einteiliger Schienen |
H | 45 mm | Systemhöhe |
B | 60 mm | Wagenbreite |
L | 119,3 mm | Wagengesamtlänge 3 |
Technische Daten
I: C | 68.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung 4 |
I: C0 | 152.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung 4 |
II: C | 48.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung 4 |
II: C0 | 85.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung 4 |
III: C | 50.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung 4 |
III: C0 | 88.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung 4 |
M0x | 1.920 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.540 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 1.360 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
KWSE30-HL | Führungswagen | |
TKSD30 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Wagenausführung | HL | Hoher, langer Wagen |


Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden