Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:43:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



KUSE25-L
Kugelumlaufeinheit
Lange Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit






Anschlussmaße
A1 | 23,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 57 mm | |
b | 23 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 6,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 83,4 mm | |
JL | 45 mm | |
JLZ | 40 mm | |
jL | 60 mm | |
aL min | 20 mm | 1 |
aL max | 53 mm | 1 |
aR min | 20 mm | 1 |
aR max | 53 mm | 1 |
H1 | 5,2 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 9,8 mm | |
H5 | 5 mm | |
T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
T6 | 9,5 mm | |
h | 21,7 mm | |
h1 | 11,2 mm | |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 24 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
K1 | M6 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 17 Nm | Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M6 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M6 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
d1 | 6,8 mm | |
D2 | 6,7 mm | |
N2 max | 3 mm | |
JL5 | 24,19 mm | |
A3 | 6 mm | |
O | 3x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Hauptabmessungen
Imax | 5.880 mm | Max Länge einteiliger Schienen |
H | 36 mm | Systemhöhe |
B | 70 mm | Wagenbreite |
L | 104,3 mm | Wagengesamtlänge 3 |
Technische Daten
I: C | 47.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung 4 |
I: C0 | 112.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung 4 |
II: C | 33.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung 4 |
II: C0 | 62.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung 4 |
III: C | 35.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung 4 |
III: C0 | 65.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung 4 |
M0x | 1.160 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 930 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 830 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
KWSE25-L | Führungswagen | |
TKSD25 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Wagenausführung | L | Langer Wagen |


Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden