Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:23:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



KUSE20-L
Kugelumlaufeinheit
Lange Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit






Anschlussmaße
A1 | 21,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 53 mm | |
b | 20 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 72,9 mm | |
JL | 40 mm | |
JLZ | 35 mm | |
jL | 60 mm | |
aL min | 20 mm | 1 |
aL max | 53 mm | 1 |
aR min | 20 mm | 1 |
aR max | 53 mm | 1 |
H1 | 4,6 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 10,6 mm | |
H5 | 5 mm | |
T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
T6 | 7,2 mm | |
h | 18 mm | |
h1 | 9,6 mm | |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
G2 | M6 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
K1 | M5 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 10 Nm | Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M5 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M5 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 5,8 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
d1 | 5,8 mm | |
D2 | 5,5 mm | |
N2 max | 3 mm | |
JL5 | 20,19 mm | |
A3 | 5,89 mm | |
O | 3x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Hauptabmessungen
Imax | 3.900 mm | Max Länge einteiliger Schienen |
H | 30 mm | Systemhöhe |
B | 63 mm | Wagenbreite |
L | 91,9 mm | Wagengesamtlänge 3 |
Technische Daten
I: C | 35.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung 4 |
I: C0 | 83.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung 4 |
II: C | 25.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung 4 |
II: C0 | 47.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung 4 |
III: C | 26.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung 4 |
III: C0 | 48.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung 4 |
M0x | 730 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 640 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 570 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
KWSE20-L | Führungswagen | |
TKSD20 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Wagenausführung | L | Langer Wagen |


Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden