Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:20:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUS65210
Linear recirculating roller bearing unit
Rollenumlaufschuhe mit Distanzelementen RUS..



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Ltot | 232 mm | Gesamtlänge |
L | 211,4 mm | |
B | 76 mm | Breite |
H | 65 mm | Höhe |
C | 465.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 732.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 7,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 133,5 mm | Tragkörperlänge |
JB | 62 mm | Anschlussmaß Breite |
JL | 76 mm | |
H1 | 0,5 mm | |
LW | 30 mm | |
A3 | 26 mm | |
H4 | 55,4 mm | |
T5 | 22,2 mm | |
G1 | M10 | Befestigungsschrauben oben (DIN 4762-12.9) |
G1 MA | 83 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben unten (DIN 4762-12.9) |
K3 MA max | 41 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 1 |
D2 | 9 mm | |
LS | 234 mm | |
A4 | 34 mm | |
M8x1 | Schmieranschluss nach DIN3405-A | |
6 mm |
Verwandte Produkte
VUS65210 | Zustellkeil | |
UG16260, UGN16260-A, UZ16260, UZN16260-A, UFK8815, UFB10615 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 65210 |