Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:08:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PR14182-PP
Linear recirculating roller bearing unit
Rollenumlaufschuhe, zöllige Anschlussmaße, PR..-PP



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Ltot | 281,9 mm | Gesamtlänge |
B | 101,6 mm | Width |
H | 76,2 mm | Höhe |
C | 790.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 1.325.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 13,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 211 mm | |
JB | 82,5 mm | Anschlussmaß Breite |
Tol JB | ±0,1 | Toleranz |
JL | 101,6 mm | Anschlussmaß Länge |
Tol JL | ±0,1 | Toleranz |
H1 | 0,1 mm | |
L2 | 167 mm | |
LW | 40 mm | |
H4 | 56,3 mm | |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) 1 |
K3 MA | 41 Nm | Tightening Torque fixing screws |
D2 | 9 mm |
Verwandte Produkte
UFK11518, UFB14018 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Suffix | PP | With end face wiper |
Size code | 14182 |