Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:53:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 142 mm | |
B | 50,8 mm | Breite |
H | 38,1 mm | Höhe |
C | 205.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 354.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 1,75 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 121,5 mm | Tragkörperlänge |
JB | 41 mm | Anschlussmaß Breite |
Tol JB | ±0,1 | Toleranz |
JL | 51 mm | Anschlussmaß Länge |
Tol JL | ±0,1 | Toleranz |
H1 | 0,1 mm | |
L2 | 90 mm | |
LW | 20 mm | |
H4 | 27,7 mm | |
K3 | M5 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) 1 |
K3 MA | 10 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben |
D2 | 6 mm |
Verwandte Produkte
VUSZ24084-A | Zustellkeil | |
UG12553, UGN12553-A, UZ12553, UZN12553-A, UFK8815, UFB10615 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 14089 |