Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:24:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 96,4 mm | |
B | 38,1 mm | Breite |
H | 28,6 mm | Höhe |
C | 107.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 175.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 0,631 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 77,5 mm | Tragkörperlänge |
JB | 31 mm | Anschlussmaß Breite |
Tol JB | ±0,1 | Toleranz |
JL | 38 mm | Anschlussmaß Länge |
Tol JL | ±0,1 | Toleranz |
H1 | 0,1 mm | |
L2 | 58,5 mm | |
LW | 16 mm | |
H4 | 20,8 mm | |
K3 | M4 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) 1 |
K3 MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben |
D2 | 5 mm |
Verwandte Produkte
VUSZ18059-A | Zustellkeil | |
UG9741, UGN9741-A, UZ9741, UZN9741-A, UFK4710, UFB6412 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 14061 |