Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:50:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Ltot | 78,8 mm | Gesamtlänge |
B | 25,4 mm | Breite |
H | 19,1 mm | Höhe |
C | 44.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 76.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 0,215 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 54,6 mm | Tragkörperlänge |
JB | 20,6 mm | Anschlussmaß Breite |
Tol JB | ±0,1 | Toleranz |
JL | 25,5 mm | Anschlussmaß Länge |
Tol JL | ±0,1 | Toleranz |
H1 | 0,1 mm | |
L2 | 42 mm | |
LW | 10 mm | |
H4 | 14,8 mm | |
K3 | M3 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) 1 |
K3 MA | 10,8 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben |
D2 | 3,65 mm |
Verwandte Produkte
VUSZ12044-A | Zustellkeil | |
UG6628, UGN6628, UZ6628, UZN6628, UFK3210, UFB4710 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nachssetzzeichen | PP | Mit stirnseitigem Abstreifer |
Grössenkennziffer | 14044 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden