Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:51:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUSV30105-KS
Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuhe, mit Distanzelementen, mit integriertem Vorspannkeil, RUSV..-KS







Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 117 mm | Gesamtlänge |
B | 27 mm | Breite |
H | 30 mm | Höhe |
C | 68.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 123.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 0,53 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L | 105 mm | |
L1 | 111 mm | |
L3 | 78,5 mm | |
L4 | 79 mm | |
a | 0,3 mm | |
LW | 10 mm | |
C | 5 mm | |
E | 45 mm | Anschlussmaß Länge |
F | 19 mm | |
i | 4 mm | Anschlussmaß Breite |
P1 | 21 mm | |
d1 | 12 mm | |
P2 | 53 mm | |
P3 | 9 mm | |
d | 2,5 mm | |
K | M6 | Schmieranschluss nach DIN3405-A |
S1 | 3 mm | Einstellschraube (Innensechskant) 1 |
S2 | 2 mm | Konter- und Abdrückschraube (Innensechskant) 1 |
K | M4 | Gewindegröße k DIN |
K MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 2 |
D2 | 4,5 mm | |
Amax | 7 mm | Zustellung durch Einstellschraube |
Delta hmax | 0,37 mm | Zustellhöhe |
0,023 mm | Zustellhöhe je Schraubenumdrehung |
Verwandte Produkte
UG6628, UGN6628, UZ6628, UZN6628, UFK3210, UFB4710 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30105 | |
Nachssetzzeichen | KS | Mit stirnseitigen Schmieranschlüssen |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden