Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:16:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Ltot | 301 mm | Gesamtlänge |
L | 280,1 mm | |
B | 104 mm | Breite |
H | 85 mm | Höhe |
C | 840.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 1.324.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 10,17 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 184,6 mm | Tragkörperlänge |
JB | 82,5 mm | Anschlussmaß Breite |
JL | 101,5 mm | |
H1 | 0,5 mm | |
LW | 40 mm | |
A3 | 33 mm | |
H4 | 73,3 mm | |
T5 | 30,2 mm | |
G1 | M14 | Befestigungsschrauben oben (DIN 4762-12.9) |
G1 MA | 229 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben |
K3 | M10 | Befestigungsschrauben unten (DIN 4762-12.9) |
K3 MA max | 83 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 1 |
D2 | 11,8 mm | |
LS | 303 mm | |
A4 | 45 mm | |
M8x1 | Schmieranschluss nach DIN3405-A | |
6 mm |
Verwandte Produkte
VUS85280 | Zustellkeil | |
UFK11518, UFB140185 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 85280 |