Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:09:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 198 mm | |
B | 76,2 mm | Breite |
H | 57,2 mm | Höhe |
C | 435.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 735.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 5,74 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 158 mm | Tragkörperlänge |
JB | 62 mm | Anschlussmaß Breite |
Tol JB | ±0,1 | Toleranz |
JL | 76,2 mm | Anschlussmaß Länge |
Tol JL | ±0,1 | Toleranz |
H1 | 0,1 mm | |
L2 | 126 mm | |
LW | 30 mm | |
H4 | 42 mm | |
K3 | M6 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) 1 |
K3 MA | 17 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben |
D2 | 7 mm |
Verwandte Produkte
UG16260, UGN16260-A, UZ16260, UZN16260-A, UFK8815, UFB10615 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 14135 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden