Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:26:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Ltot | 61,8 mm | Gesamtlänge |
B | 22,2 mm | Breite |
H | 14,3 mm | Höhe |
C | 21.700 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 19.900 N | Tragzahl stat. |
≈m | 102 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 37,8 mm | Tragkörperlänge |
JB | 17,1 mm | Anschlussmaß Breite |
Tol JB | ±0,1 | Toleranz |
JL | 19,1 mm | Anschlussmaß Länge |
Tol JL | ±0,1 | Toleranz |
H1 | 0,1 mm | |
L2 | 31 mm | |
LW | 9 mm | |
H4 | 10,3 mm | |
K3 | M2,5 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) 1 |
K3 MA | 1 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben |
D2 | 3 mm |
Verwandte Produkte
UG6628, UGN6628, UZ6628, UZN6628, UFK3210 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nachssetzzeichen | PP | Mit stirnseitigem Abstreifer |
Grössenkennziffer | 14032 |