Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:30:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UG9741
Führungsschienen mit vier Laufbahnen
Führungsschienen mit 4 Laufbahnen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lmax | 3.000 mm | Länge maximal 1 |
B | 97 mm | Breite |
Tol B | -0,1 | Toleranz |
H | 41 mm | Höhe |
Tol H | -0,1 | Toleranz |
Anschlussmaße
jB | 30 mm | |
jB2 | 15 mm | |
jL | 40 mm | |
aR min | 15 mm | 2 |
aR max | 35 mm | 2 |
aL min | 15 mm | 2 |
a | 35 mm | 2 |
h1 | 27,5 mm | |
A2 max | 41 mm | |
N2 | 18,5 mm | |
K1 | M10 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
K1 MA | 83 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 3 |
d1 | 12,5 mm | Bohrungsdurchmesser |
Verwandte Produkte
KVK18,5 | Geeignete Verschlusskappe 4 | |
RUS26086, RUS26102, RUS26126, RUSV42086-KS, RUSV42102-KS, RUSV42126-KS, PR14089 | Geeignete Rollenumlaufschuhe 5 |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 9741 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch