Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:52:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lmin | 70 mm | Länge minimal |
lmax | 2.000 mm | Länge maximal 1 |
B | 66 mm | Breite |
Tol B | -0,1 | Toleranz |
H | 28 mm | Höhe |
Tol H | -0,1 | Toleranz |
Anschlussmaße
jB | 18 mm | |
jB2 | 12 mm | |
jL | 40 mm | |
aR min | 15 mm | 2 |
aR max | 35 mm | 2 |
aL min | 15 mm | 2 |
a | 35 mm | 2 |
h1 | 16,5 mm | |
A2 max | 28 mm | |
N2 | 15 mm | |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
K1 MA | 41 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 3 |
d1 | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
Verwandte Produkte
KVK15 | Geeignete Verschlusskappe 4 | |
RUS19069, RUS19105, RUSV30069-KS, RUSV30105-KS, PR14032, PR14044 | Geeignete Rollenumlaufschuhe 5 |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen, längere Führungsschienen werden mehrteilig geliefert.
2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 6628 | |
Bohrbild der Schienen | BL | Bohrbilde links |
Qualität der Schienen | Q6 | Präzise Schlittenführungen im Werkzeugmaschinenbau |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch