Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:11:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lmax | 3.000 mm | Länge maximal 1 |
B | 162 mm | Breite |
Tol B | -0,1 | Toleranz |
H | 60 mm | Höhe |
Tol H | -0,1 | Toleranz |
Anschlussmaße
jB | 44 mm | |
jB2 | 20 mm | |
jL | 40 mm | |
aR min | 20 mm | 2 |
aR max | 40 mm | 2 |
aL min | 20 mm | 2 |
a | 40 mm | 2 |
h1 | 35,5 mm | |
A2 max | 77 mm | |
N2 | 26,5 mm | |
K1 | M16 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
K1 MA | 350 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 3 |
d1 | 18,5 mm | Bohrungsdurchmesser |
Verwandte Produkte
KA26,5-M | Geeignete Verschlusskappe 4 | |
RUS65210, PR14135 | Geeignete Rollenumlaufschuhe 5 |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen, längere Führungsschienen werden mehrteilig geliefert.
2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16260 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden