Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:42:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UFK8815
Führungsschienen mit einer Laufbahnen, für Verklemmung
Führungsschiene
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lmax | 3.000 mm | Länge maximal 1 |
B | 88 mm | Breite |
Tol B | -0,1 | Toleranz |
H | 15 mm | Höhe |
Tol H | -0,1 | Toleranz |
Verwandte Produkte
RUS65210, PR14135 | Geeignet für Rollenumlaufschuhe 2 |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen, längere Führungsschienen werden mehrteilig geliefert.
2
Rollenumlaufschuhe.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 8815 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch