Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:05:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lmax | 2.000 mm | Länge maximal 1 |
B | 47 mm | Breite |
Tol B | -0,1 | Toleranz |
H | 10 mm | Höhe |
Tol H | -0,1 | Toleranz |
Verwandte Produkte
RUS19069, RUS19105, RUS26086, RUS26102, RUS26126, RUSV30069-KS, RUSV30105-KS, RUSV42086-KS, RUSV42102-KS, RUSV42126-KS, PR14044, PR14061 | Geeignet für Rollenumlaufschuhe 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 4710 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden